Příklepový vrták metrický TE-C (SDS Plus)
Příklepový vrták TE-C 5/16 artiklové číslo: 2224212
Snímek 1 z 2: L135506 (196594)
Prémiový příklepový vrták SDS Plus (TE-C) se 2 šroubovicemi pro vrtání kotevních otvorů do betonu
- Typ upínání: TE-C (SDS Plus)
- Podkladový materiál: Beton, Cihla, Zdivo, Blok pískovcového vápence, Přírodní kámen
- Pracovní režim: Příklepové vrtání
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 4 mm
- 4.3 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 12.7 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Pracovní délka
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 390 mm
- 400 mm
Délka
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 260 mm
- 310 mm
- 360 mm
- 450 mm
- 460 mm
Velikost balení
- 1 ks
107,80 CZK /1 Kus - 8 ks
102,40 CZK /1 Kus - 16 ks
97,01 CZK /1 Kus - 32 ks
91,63 CZK /1 KusNejvýhodnější - 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
107,80 CZK
107,80 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Typ upínání
TE-C (SDS Plus)
Podkladový materiál
Beton, Cihla, Zdivo, Blok pískovcového vápence, Přírodní kámen
Pracovní režim
Příklepové vrtání
Tvar hlavy
2 řezačky
Složení materiálu hlavy
Karbid wolframu
Počet řezných hran
2
Průměr
5 mm
Délka
160 mm
Pracovní délka
100 mm
Třída výrobků
Premium
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Dvě řezné hrany a přímý přechod mezi špičkou a šroubovicí – vyšší a stálejší rychlost vrtání po celou dobu životnosti vrtáku
- Široká drážka šroubovice – účinnější odvádění odpadu zrychluje proces vrtání
- Optimalizovaná geometrie hlavy a robustní přechod do šroubovice prodlužuje životnost vrtáku
- Ideální pro použití v lehkých vrtacích kladivech
Použití
- Vrtání otvorů pro kovové a plastové kotvy
- Vrtání do betonu a zdiva
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání
