nové
TE-HX17 SC Odlamovací sekáče
Samoostřící odlamovací sekáče s upínáním Hex 17 na odstraňování rozstřiků po svařování, průsaků skrz bednění a dalších nečistot
- Typ upínání: HEX 17
- Aplikace: Odlamování, Sdružování kanálů
- Třída výrobků: Ultimate
ultimate
Vyberte možnosti
Délka
- 280 mm
- 360 mm
Šířka
- 50 mm
- 80 mm
Velikost balení
- 3 ks
- 5 ks
- 10 ks
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 2 877,09 CZK
Technické údaje
Typ upínání
HEX 17
Aplikace
Odlamování, Sdružování kanálů
Třída výrobků
Ultimate
Dokumenty
pdf Návod k obsluze resharpening Chisels, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 2 MB ]
pdf Návod k obsluze Resharpening Guideline, arabština, bulharština, cn, čeština, dánština, němčina, řečtina, angličtina, španělština, estonština, finština, francouzština, hebrejština, chorvatština, maďarština, italština, japonština, kazaština, korejština, litevština, lotyština, malajština, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, sardština, slovenština, slovinština, švédština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, čínština, srbština [ 2.3 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Samoostřící sekáče – pracujte efektivněji a déle se stejným sekáčem, není nutné žádné přebroušení nebo opětovné kalení
- Vyšší spolehlivost – tyto sekáče jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, což je důležité, má-li být výsledek konzistentní a co nejspolehlivější
- Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na sekáč
- Certifikovaná kvalita – vyvinuto s využitím procesů certifikovaných podle normy ISO a více než 30 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby sekáčů
- K dispozici v různých šířkách a délkách – kratší sekáče použijete tam, kde potřebujete maximalizovat přenos energie a prodloužit životnost, delší jsou vhodné k pronikání do větší hloubky nebo k dosažení do užšího prostoru
Použití
- Odstraňování rozstřiků po svařování, vápenitých usazenin a betonu přetékajícího nebo prosakujícího skrz bednění
- Drážkování v betonu
- K použití s elektrickými bouracími kladivy nebo vrtacími kladivy TE-H17
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání