OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
nové

TE-C FM ploché sekáče

Plochý sekáč TE-C FM 25 artiklové číslo: 2429837

Mimořádně robustní ploché sekáče SDS Plus (TE-C) určené k sekání/drážkování do betonu a zdiva

  • Typ upínání: TE-C (SDS Plus)
  • Třída výrobků: Standard
  • Aplikace: Vylamování, Sdružování kanálů, Bourání
standard

Vyberte možnosti

Délka
  • 250 mm
Šířka
  • 22 mm
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
296,60 CZK
296,60 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typ upínání
TE-C (SDS Plus)
Třída výrobků
Standard
Aplikace
Vylamování, Sdružování kanálů, Bourání

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Mimořádná robustnost – díky indukčnímu kalení jsou tyto ploché sekáče odolné vůči zničení ostří, opotřebení a ohýbání
  • Vyšší bourací výkon – mimořádně tuhá koncovka přenáší více síly z nářadí na sekáč
  • Certifikovaná kvalita – výsledek vývoje na základě procesů certifikovaných podle norem ISO a více než 30 let zkušeností s návrhy a výrobou sekáčů

Použití

  • Sekání do betonu, cihel nebo tvárnic
  • Sekání mělčích drážek do betonu
  • K použití s elektrickými bouracími, sbíjecími nebo vrtacími kladivy SDS Plus (TE-C)
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání