nové
Speciální sekáče a zatloukače tyčí TE-YX
Špičatý sekáč TE-YX BP 70 #2501045

Speciální sekáče a zatloukače tyčí SDS Max (TE-Y) pro bourací a sekací kladiva
- Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
- Aplikace: Speciální aplikace
- Délka: 700 mm
Vyberte možnosti
Délka
- 700 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
1 856,22 CZK
1 856,22 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Typ upínání
TE-Y (SDS Max)
Aplikace
Speciální aplikace
Délka
700 mm
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Navrženo pro speciální práce – vyvinuto s využitím procesů certifikovaných podle normy ISO a více než 30 let zkušeností v oblasti vývoje a výroby sekáčů
- Dostupné v různých typech a variantách – pro vaše konkrétní aplikace
Použití
- K použití s elektrickými bouracími kladivy nebo vrtacími kladivy TE-S
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání