OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě otevřeno pouze do 12:00Více informací

Diamantový bit do rázového utahováku S-B (IMP)

Osazovací bit S-B TX40 25/1" IMP (10) artiklové číslo: 2039123

Vysoce výkonný šroubovací bit s diamantovým povrchem a rázovou zónou pro použití s rázovými utahováky

  • Vlastnost: Rázové vrtáky
  • Délka: 25 mm
  • Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"

Vyberte možnosti

Obsah
  • PH2
  • PH3
  • PZ2
  • PZ3
  • SQ2
  • SQ3
  • TX20
  • TX25
  • TX30
  • TX40
  • TX45
  • TX50
Délka
  • 25 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
740,80 CZK
74,08 CZK
/
1 Kus