Šroubovací bit S-B (S)
Osazovací bit S-B TX40 89/3 1/2"T (5) artiklové číslo: 2039115

Šroubovací bit se standardním výkonem pro aplikace v měkkých materiálech
- Vlastnost: Torzní vrtáky
- Délka: 89 mm
- Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
Vyberte možnosti
Obsah
- HEX3
- HEX4
- HEX5
- HEX6
- PH1
- PH2
- PH3
- PZ1
- PZ2
- PZ3
- SQ1
- SQ2
- SQ3
- TX10
- TX15
- TX20
- TX25
- TX30
- TX40
- TX50
Délka
- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
- 89 mm
Velikost balení
- 5 ks
- 10 ks
- 25 ks
- 100 ks
- 250 ks
Množství
Balení
Celkem ks
5
Cena po slevě bez DPH
867,45 CZK
173,49 CZK
/
1 Kus


