OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě otevřeno pouze do 12:00Více informací

Torzní šroubovací bit S-B (T)

Osazovací bit S-B TX40 50/2" T (5) artiklové číslo: 2039097

Profesionální šroubovací bit s torzní zónou pro aplikace v měkkých materiálech

  • Vlastnost: Torzní vrtáky
  • Délka: 50 mm
  • Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"

Vyberte možnosti

Obsah
  • HEX3
  • HEX4
  • HEX5
  • HEX6
  • HEX10
  • PH1
  • PH2
  • PH3
  • PH4
  • PZ1
  • PZ2
  • PZ3
  • SQ1
  • SQ2
  • SQ3
  • TX10
  • TX15
  • TX20
  • TX25
  • TX27
  • TX30
  • TX40
Délka
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 50 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 10 ks
  • 25 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
5
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
522,50 CZK
104,50 CZK
/
1 Kus