OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě otevřeno pouze do 12:00Více informací

Šroubovací bit S-B (S)

Osazovací bit S-B TX40 25/1" S (25) artiklové číslo: 2039065

Šroubovací bit se standardním výkonem pro aplikace v měkkých materiálech

  • Vlastnost: Standardní vrtáky
  • Délka: 25 mm
  • Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"

Vyberte možnosti

Obsah
  • HEX3
  • HEX4
  • HEX5
  • HEX6
  • PH1
  • PH2
  • PH3
  • PZ1
  • PZ2
  • PZ3
  • SQ1
  • SQ2
  • SQ3
  • TX10
  • TX15
  • TX20
  • TX25
  • TX30
  • TX40
  • TX50
Délka
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 50 mm
  • 89 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 10 ks

    47,93 CZK /1 Kus
  • 25 ks

    35,94 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
  • 100 ks
  • 250 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
898,50 CZK
35,94 CZK
/
1 Kus