Šroubovací bit S-B (S)
Osazovací bit S-B TX40 25/1" S (10) artiklové číslo: 2039064

Šroubovací bit se standardním výkonem pro aplikace v měkkých materiálech
- Vlastnost: Standardní vrtáky
- Délka: 25 mm
- Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
Vyberte možnosti
Obsah
- HEX3
- HEX4
- HEX5
- HEX6
- PH1
- PH2
- PH3
- PZ1
- PZ2
- PZ3
- SQ1
- SQ2
- SQ3
- TX10
- TX15
- TX20
- TX25
- TX30
- TX40
- TX50
Délka
- 25 mm
- 35 mm
- 50 mm
- 89 mm
Velikost balení
- 5 ks
- 10 ks
47,93 CZK /1 Kus - 25 ks
35,94 CZK /1 KusNejvýhodnější - 100 ks
- 250 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
479,30 CZK
47,93 CZK
/
1 Kus


