UpozorněníMožné prodloužení doby oprav strojůVíce informací

Unašeče vykružovacích korunek

Adaptér korunky 11mm heavy-duty artiklové číslo: 2261215

Speciální unašeče pro vykružovací korunky Hilti včetně variant na vrtací kladiva, velké průměry nebo stísněné prostory

  • Podkladový materiál: Více materiálů
  • Pracovní režim: Vrtání
  • Typ upínání: Šestiboký dřík
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr
  • 10 mm
  • 11 mm
Pracovní délka
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
881,70 CZK
881,70 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Podkladový materiál
Více materiálů
Pracovní režim
Vrtání
Typ upínání
Šestiboký dřík
Průměr
11 mm
Třída výrobků
Ultimate

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlá výměna vykružovací korunky – montáž unašeče vykružovací korunky a středicího vrtáku na jedno zacvaknutí
  • Vylepšená přesnost – vyztužený dřík zajišťuje stabilnější spojení vykružovací korunky, unašeče a elektrického nástroje
  • Možnost volby unašeče – unašeč vykružovací korunky TE-C pro vrtací kladiva Hilti, masivní unašeč pro větší průměry korunek a nástavec unašeče na obtížně dostupná místa
  • Univerzální unašeče – stejný unašeč lze použít s libovolnou vykružovací korunkou i středicím vrtákem Hilti

Použití

  • Náhradní unašeče pro vykružovací korunky Hilti
  • Vhodné pro všechny síťové i akumulátorové šroubováky
  • Upozornění: Před použitím vykružovací korunky musí být vždy zvolena správná kombinace upínače a středicího vrtáku
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání