Spacer BX-S
artiklové číslo: 2354563 #2354563




Laser k měření mezer mezi úchytnými prvky upevňovaný na nástroj pro efektivní vsazování hřebíků v přednastavených rozestupech
- Rozměry (D x Š x V): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: Ne
Vyberte možnosti
Hilti Connect
- Ne
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
6 929,00 CZK
6 929,00 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Rozměry (D x Š x V)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Ne
Dokumenty
pdf [PDS_T_002_BX] BX 3 Battery-actuated tool - Data Sheet 05/2025, angličtina [ 1.3 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Nastavitelná pomůcka pro správné rozestupy využívající laser – stačí vybrat požadovaný rozestup (30 cm, 60 cm nebo 80 cm), srovnat kroužek laseru se sousední příchytkou a budete mít rozestupy mezi příchytkami vždy jednotné
- Rychlejší práce – jednotné rozestupy bez nutnosti připravovat si předem značky nebo používat neobratné měřicí doplňky
- Vyšší produktivita a shoda s požadavky – efektivnější metoda instalace kritických systémů TZB, jak to vyžaduje specifikace, výrobce nebo revizní technik
- Ekonomičtější práce – minimalizace odpadu a lepší plánování počtu příchytek díky důslednému využívání maximálního přípustného rozestupu
- Profesionálně vypadající výsledek – viditelné instalace, například osvětlení nebo vedení, snadno dosáhnou vyšší úhlednosti a spořádanosti
Použití
- Zachovávání jednotných odstupů mezi upevňovacími prvky pro kabely, vedení, trubky, nosníky či zavěšené stropy
- Montáž systémů integrity obvodu (CIS), požárních alarmů a bezpečnostních zařízení, všude tam, kde jsou jednotné a normám vyhovující rozestupy mezi příchytkami zásadně důležité
- Instalace viditelných, lehkých elektrických vedení, potrubí a kabelů – pokud výsledek nebude následně zakryt
- Montáž datových kabelů a kabelů z optických vláken – když jsou správné rozestupy příchytek důležité pro správnou funkci
- Kompatibilní se všemi akumulátorovými vsazovacími přístroji BX 3
Související produkty
Akumulátorový vsazovací přístroj Nuron pro upevnění sádrokartonových profilů a lehkých materiálů do betonu, oceli a zdiva
Nové

Příslušenství pro akumulátorovou hřebíkovačku BX4, jako je držák pro Spacer a příslušenství pro tyčové prodloužení
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání