Battery diagnostic device BD 14/36
Nový produktPoložka #2152272
Akumulátorové diagnostické zařízení na kontrolu stavu Li-ion akumulátorů Hilti
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem: 14 V, 22 V, 36 V
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Battery diagnostic device BD 14/36 #2152272
Vlastnosti
- Kapesní zařízení na rychlou diagnostiku stavu akumulátorů
- Za pouhých několik vteřin zkontroluje elektroniku, články a kapacitu akumulátoru
- Šetří čas – není potřeba čekat na vrácení fungujících akumulátorů ze servisu
- Diagnostické zařízení na kontrolu všech Li-ion akumulátorů Hilti od 14 V do 36 V
- Jasná a jednoduchá indikace pomocí dvou kontrolek LED (zelená/červená)
Použití
- Vhodné na kontrolu všech Li-ion akumulátorů Hilti od 14 V do 36 V
- Kontrola Li-ion akumulátorů Hilti pro fleet management
- Kontrola Li-ion akumulátorů Hilti pro správu skladu