Akumulátorový prostřihovač SPN 6-A22
Nový produktPoložka #r10695220
Mrštný všestranný akumulátorový prostřihovač prakticky jakéhokoli vlnitého a trapézového plechu i C, L a U profilů o tloušťce až 2,0 mm (14 GA)
- Typ materiálu: Profil C.L.U., Vlnitý plech, Lichoběžníkové patky, Plochý plech
- Jmenovité napětí: 21,6 V
- Hmotnost těla stroje: 1.98 kg
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bezuhlíkový motor – třikrát delší životnost (odpadá poškození komutátoru a potřeba výměny uhlíků)
- Nastavení rychlosti v rozsahu 620–1370 kmitů za minutu – pro optimalizaci výkonu prostřihovače u klíčových aplikací
- Akumulátorová platforma – stejný akumulátor pro všechny 22V přístroje Hilti
- Tři různé vyměnitelné hlavy – s jedním prostřihovačem lze řezat plechy, vlnité, trapézové i profilované kovy
- Prakticky žádné jiskry ani emise – akumulátorový prostřihovač na kov představuje možná ten nejbezpečnější způsob řezání kovů v blízkosti hořlavých látek nebo v uzavřených prostorách
Použití
- Vyřezávání libovolných tvarů do plechů o tloušťce až 2,0 mm (14 GA)
- Řezání trapézových plechů o hloubce do 162 mm při použití hlavy SPN RL
- Řezání vlnitých plechů
- Řezání C, L, U profilů o hloubce do 82 mm při použití hlavy SPN RN
- Provádění vnitřních výřezů a zářezů