SR 6-A22 přímočará pila ocaska
Nový produktPoložka #r5962267
Přímočará akumulátorová pila ocaska s příkonem 22 V na těžké bourací práce a řezání s minimálními vibracemi a pokročilou ergonomií
- Podkladový materiál: Kov, Dřevo
- Délka zdvihu: 32 mm
- Frekvence kmitů: 2600 zdvihů/min
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Výkonná a pohodlná akumulátorová přímočará pila pro dlouhé pracovní nasazení při těžkých demoličních pracích
- Pokročilá ergonomie s aktivní redukcí vibrací – navrženo pro bezpečný úchop oběma rukama, který umožňuje hladké řezání tvrdších kovů, dřeva a konstrukčních materiálů
- Nové řešení bezklíčového rychloupínání plátků – nyní ještě jednodušší, snižuje dobu potřebnou na vyměňování plátků
- Téměř bezprašný provoz – jednoduše připojíte přídavný adaptér SR DRS a kompatibilní vysavač
- Bezuhlíkový motor – prakticky bezúdržbový, což minimalizuje prostoje při práci s nářadím
Použití
- Řezání trámů s hřebíky s tloušťkou do 100 cm
- Řezání silnostěnných trubek z litiny a jiných masivních kovových trubek
- Řezání všech plastů a veškerého skla
- Řezání trámů s hřebíky s tloušťkou do 9,85 cm
- Řezání ocelových potrubí s průměrem do 10,8 cm (4-1/4")