Vrtací

Kladiva

Špičkový výkon pro těžké práce

Spolehlivé

Vrtání

Stálý výkon při vrtání výztuže, kotevních otvorů a prostupů.
Špičkové

Sekání

Snadnější drážkování a sekání - na jemné práce i pro tvrdší materiály.
Precizní

Jádrové vrtání

Přesnější otvory pro prostupy potrubí, elektrické zásuvky nebo rozvody.
Výkonné

Bourání

Navrženo pro bourání tvrdého betonu, kamene a zdiva.
Spolehlivé

Vrtání

Stálý výkon při vrtání výztuže, kotevních otvorů a prostupů.
Špičkové

Sekání

Snadnější drážkování a sekání - na jemné práce i pro tvrdší materiály.
Precizní

Jádrové vrtání

Přesnější otvory pro prostupy potrubí, elektrické zásuvky nebo rozvody.
Výkonné

Bourání

Navrženo pro bourání tvrdého betonu, kamene a zdiva.

    Navrženo pro vaši produktivitu a bezpečí

    Vysoce výkonná platforma Nuron

    Maximalizujte dobu provozu v kombinaci s optimální nabíječkou a spotřebním materiálem

    Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC)

    Zabraňuje nekontrolovatelnému otáčení těla stroje v případě zaseknutí vrtáku

    Aktivní omezování vibrací (AVR)

    Větší komfort při práci a snížení únavy uživatelů pomáhají zvyšovat produktivitu po celý den

    Systém odsávání prachu

    Podporuje efektivnější a bezpečnější práci snížením jemného prachu při vrtání až o 97 % (vyžaduje vysavač)

    Na výrobu strojů Hilti je v průměru využito 28 % recyklovaného materiálu.¹
    SÍŤOVÉ NEBO AKUMULÁTOROVÉ

    Vyberte si zdroj energie

    Pro práce vyžadující mobilitu a na stavbách s omezeným přístupem k elektrické síti zvolte akumulátorová vrtací kladiva Hilti na platformě Nuron. Pro kontinuální sériové vrtání, kde mobilita není kritická, jsou tou nejlepší volbou síťová vrtací kladiva. Nezáleží na tom, zda si vyberete aku nebo síťové: s Hilti vždy pojedete na plný výkon.

    Akumulátorové

    Co všechno zvládnete na jedno nabití*


    22
    otvorů
    Průměr 22 mm, hloubka 22 cm

    Síťové

    Kdy zvolit síťové


    Využijte síťový stroj
    Sériové vrtání na jednom místě

    * Na základě interního testování s:

    Akumulátorovým vrtacím kladivem TE 60-22, příklepovým vrtákem TE-YX, 1x akumulátorem B 22-290 Nuron. Podmínky na staveništi, jako je teplota, vlhkost, prašnost a opracovávané materiály, mohou významně ovlivnit maximální možné množství práce na jedno nabití akumulátoru.

    “Odolná. Lehká. Výkonná. Hilti aku vrtací kladiva jsou trefa do červeného.”

    Zvyšte výkon svého strojového parku

    Často kladené otázky

    Chcete-li využít svá akumulátorová vrtací kladiva Hilti na maximum, vyberte si systém akumulátorů, nabíječek a spotřebního materiálu optimalizovaný pro špičkový výkon.

    Akumulátor

    Pro naše větší vrtací kladiva, jako je TE-60, zvolte akumulátor B 22-290 Nuron – 22V lithium-iontový akumulátor Hilti s nejvyšší kapacitou. Kompatibilní s veškerým akumulátorovým nářadím Nuron.

    Nabíječka

    Výkonná nabíječka Nuron C 8-22 představuje nejrychlejší způsob dobíjení akumulátorů Nuron, který doplní energii za pouhých 30 minut.

    Spotřební materiál

    Chcete-li maximalizovat množství vykonané práce, zvolte spotřební materiál produktové třídy Ultimate, která např. u vrtáků poskytuje až o 30 % rychlejší vrtání.

    Hilti nabízí širokou škálu špičkového spotřebního materiálu v produktových řadách Ultimate a Premium, aby vyhovělo vaším požadavkům na účinnost a odolnost.

    Vrtáky do betonu a zdiva:

    SDS Plus (TE-C nebo TE-CX): Tyto vrtáky jsou ideální pro menší vrtací kladiva a jsou určeny pro vrtání otvorů pro kotvy do betonu, zdiva a cihel.

    Sekáče

    Pro bourání, sekání a řízené demolice do betonu/zdiva použijte špičaté/ploché sekáče (TE-C/TE-Y). Samoostřící konstrukce (např. TE-CP SM) pomáhají zkrátit prostoje.

    Odsávání prachu

    Vynechte ruční čištění otvorů. Pokud kombinujete naše duté vrtáky TE-CD nebo TE-YD se schváleným stavebním vysavačem Hilti, otvory se vyčistí během vrtání. Tím se zvyšuje spolehlivost instalace výztuže a zároveň se snižuje vystavení prachu.

    Vrtáky s dorazem

    Pro instalaci samořezné kotvy HSC použijte vrtáky s dorazem (například TE-C-HSC-B).

    1. Vyjměte akumulátor nebo odpojte stroj od zdroje napájení

    Před čištěním vždy odpojte síťový stroj nebo vyjměte akumulátor, abyste předešli náhodnému spuštění stroje.

    2. Odstraňte odolné nečistoty

    Opatrně ze stroje odstraňte odolné nečistoty.

    3. Vyčistěte větrací otvory

    Pečlivě vyčistěte větrací otvory suchým měkkým kartáčem, pokud se na daném modelu nachází.

    4. Vyčistěte tělo stroje

    K čištění těla stroje používejte pouze mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon, protože by mohly poškodit plastové části. K čištění kontaktů výrobku použijte suchý, čistý hadřík.

    1. Odpojte napájení

    Před uskladněním vždy odpojte síťový model od zdroje napájení, nebo vyjměte akumulátor u aku modelu.

    2. Vyberte si vhodné místo

    Stroj (a akumulátory) skladujte na chladném a suchém místě, kde k nim nemají přístup děti ani neoprávněné osoby. Nikdy nenechávejte akumulátory na přímém slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.

    3. Neskladujte akumulátory v nabíječkách

    Nenechávejte akumulátory v nabíječkách déle než je nutné. Osvědčeným postupem je po dokončení nabíjení nabíječky odpojit a vyjmout akumulátory – zejména při skladování a přepravě.

    4. Proveďte kontrolu před a po skladování

    Před a po každém použití a po delším skladování zkontrolujte, zda není stroj nebo akumulátor poškozený.

    20letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (2). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (3). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty za rok 2024

    (2) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hitli. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupení stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (3) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Následující spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje.

    (4) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Koupit vrtací kladivo