Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Otočná hlava – otáčení o 350 stupňů umožňuje přístup v mnoha aplikacích
  • Bezpečnostní pojistný čep – lze uzavřít pouze ve správné poloze
  • Automatický návrat čelistí – vrací se zpět do výchozí polohy po dokončení operace lisu
  • Tlakové čidlo – není-li dosaženo správného tlaku, nástroj není zasunutý
  • Bezpečnostní upozornění – audiovizuální signály pro varování operátora v případě, že se něco pokazilo
Použití
  • Lisovací rozsah až do 108 mm pro kovové trubky *
  • Lisovací rozsah až do 110 mm pro plastové trubky *
  • *Tyto hodnoty jsou závislé na systému. K zajištění správného a bezpečného lisování si prostudujte originální návod k použití od dodavatele systému.

Technické údaje

Dokumenty a videa