12tunový stroj pro krimpování s pistolovou rukojetí NCR 120-A
Nový produktPoložka #r8824329
Akumulátorový 12t stroj pro krimpování kabelů s pistolovou rukojetí a kapacitou až 750 MXM (400 mm²)
- Rozměry (D x Š x V): 417 x 75 x 331 mm
- Otáčení hlavice: 350 °
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Extra dlouhá krimpovací kapacita až do 750 Kcmil/MCM
- Kompatibilní se standardními 12tunovými krimpovacími zápustkami typu U
- Extra dlouhá krimpovací kapacita do 400 mm²
- Kompatibilní se standardními 12tunovými krimpovacími trubicovými zápustkami typu U (včetně DIN 46235 a DIN 46267, část 1)
- Krimpovací sílu monitoruje tlakový senzor, který při nedosažení potřebné síly poskytuje obsluze vizuální a zvukovou výstrahu.
Použití
- Krimpování měděných a hliníkových vodičů až do 750 Kcmil (MCM)
- Krimpování nejběžnějších zemnicích spojek
- Krimpování měděných a hliníkových vodičů od 10 do 400 mm²
- Krimpování izolovaných kabelových ok a konektorů a izolovaných kolíkových svorek od 10 do 150 mm²
- Krimpování trubicových kabelových ok a konektorů na jemné splétané vodiče od 10 do 150 mm²