Hydraulické nůžky na kabely Cu/Al NCT 85-A
Nový produktPoložka #r8824126
Akumulátorový přístroj s pistolovou rukojetí k řezání měděných a hliníkových kabelů s vysokým řezacím výkonem řezání do průměru 85 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoký řezný výkon při zpracování hliníkových a měděných vodičů do 85 mm
- Vysoký řezací výkon při zpracování měděných a hliníkových kabelů s vnějším průměrem do 85 mm
- Řezací kotouče s dlouhou životností pro měď a hliník
- Nůžkové kotouče, které snáze obepínají velkorozměrové kabely
- Řezací kotouče se po dokončení řezání automaticky zasunou
Použití
- Řezání velkorozměrových hliníkových a měděných kabelů do 85 mm
- Řezání velkorozměrových kabelů z mědi a hliníku, o průměru do 85 mm
- Řezání podzemních kabelů vyrobených z mědi a hliníku
- Řezání vícežílových a jemných splétaných kabelů