STĚHUJEME SEOd 1.7. se prodejna v Praze přesouvá na novou adresu!Za Dálnicí I 334, 251 01 Čestlice
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Lehký a kompaktní stroj pro snadný přístup a ovladatelnost
  • Lisovací rozsah do 110 mm
  • Hlava stroje se otáčí o 350°
  • Automatický návrat pístu po dokončení lisování
  • Schváleno mnoha systémovými dodavateli Pro více informací použijte Hilti selektor lisovacích strojů a čelistí
Použití
  • Lisování ocelového potrubí do 54 mm
  • Lisování měděného potrubí do 108 mm
  • Lisování PEX potrubí do průměru 110 mm
  • Kompatibilní s tvarovkami G, M, TH, U a V

Technické údaje

Dokumenty a videa