Hydraulické lisovací kleště na potrubí NPR 19-A
Nový produktPoložka #r7794691
Symetrické 19kN akumulátorové lisovací kleště na potrubí s vyměnitelnými čelistmi na kovová a plastová potrubí do 40 mm
- Lisovací síla: 19 kN
- Lisovací kapacita pro kovová potrubí: 35 mm
- Lisovací kapacita pro plastová potrubí: 40 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Lehký a kompaktní stroj pro snadný přístup a ovladatelnost
- Hlava stroje se otáčí o 350°
- Aretační čep ve dvou krocích, který brání nechtěnému uvolnění
- Nástroj se po dosažení cílového tlaku automaticky zasune zpět. V případě poruchy nebo nesprávného použití varují obsluhu audio-vizuální signály
- Schváleno mnoha systémovými dodavateli.
Použití
- Lisovací rozsah pro kovové trubky až do 35 mm*
- Lisovací rozsah pro plastové trubky až do 40 mm*
- *Tyto hodnoty jsou závislé na systému. K zajištění správného a bezpečného lisování se obraťte na originální návod k použití od dodavatele systému.