Hydraulické nůžky na hliníkovo-ocelové vodiče a kotvící lana NCT 25-A
Nový produktPoložka #r7794536
Symetrická akumulátorová pila na hliníkovo-ocelové vodiče a kotvící lana s kapacitou řezání do 557 MCM Eagle a 3/8" EHS kotvící lano
- Otáčení hlavice: 350 °
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Řezací výkon pro hliníkovo-ocelové vodiče do 557 MCM (Eagle) a 3/8" pro EHS kotvící lano
- Řezací kotouče na vyměnitelný hliníkový vodič vyztužený ocelí s dlouhou životností (ACSR)
- Kompaktní stroj pro snadnější přístup do úzkých prostor a lepší ovladatelnost
- Čelisti ve tvaru písmene C pro snadnější ovládání jednou rukou
- Řezací hlava se otáčí o 350°
Použití
- Řezání hliníkovo-ocelových vodičů nad hlavou do 557 MCM (Eagle)
- Řezání kotvícího lana do průměru 3/8"
- Řezání hliníkových a měděných vodičů do průměru 1" (25 mm)
- Řezání hliníkovo-ocelových vodičů do 25 mm