STĚHUJEME SEOd 1.7. se prodejna v Praze přesouvá na novou adresu!Za Dálnicí I 334, 251 01 Čestlice
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vyměnitelné čelisti – snadné přepínání mezi řezáním a krimpováním na stejném nástroji
  • Ostří pro řezání hliníkovo-ocelových vodičů (ACSR) a tažných lan do průřezu 477 kcmil (Hawk) a 3/8" (HS)
  • Vyměnitelné ostří pro řezání Cu/Al nebo hliníkovo-ocelových kabelů
  • Čelisti s gumovými kryty D3O, D3BG a D3
  • Kompatibilní se standardními 6tunovými válcovými čelistmi (včetně DIN 48083)
Použití
  • Krimpování vodičů nad hlavou pomocí čelistí tvaru W
  • Krimpování měděných a hliníkových kabelů až do 600 MCM a hliníkových kabelů až do 350 MCM
  • Řezání měděných vodičů do průřezu 600 MCM
  • Řezání hliníkových vodičů do průřezu 750 MCM
  • Řezací kapacita u tažných lan až 477 MCM ACSR (Hawk), 3/8" (HS) a 9/32" (EHS)

Technické údaje

Dokumenty a videa