NBL 6-22 Akumulátorový fukar
Akumulátorový fukar NBL 6-22 box artiklové číslo: 2404227 #2404227




Snímek 1 z 4: L133787 (3653273)
Výkonný fukar pro odklízení nečistot na stavbě a přípravu pracoviště (platforma baterie Nuron)
- Objem vzduchu: 13 m³/min
- Max. rychlost vzduchu: 52 m/s
- Min. rychlost vzduchu: 44 m/s
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Výkonné odstraňování nečistot – režim boost produkuje až 13 m3/min vzduchu při rychlosti 187 km/h, což vám pomůže rychle odstranit prakticky jakýkoli typ nečistot na staveništi
- Výkonné odstraňování nečistot – režim boost produkuje až 13 m3/min vzduchu při rychlosti 187 km/h, což vám pomůže rychle odstranit prakticky jakýkoli typ nečistot na staveništi
- Optimalizovaný výkon akumulátoru – účinný bezuhlíkový motor a baterie Nuron s dlouhou životností pro delší dobu provozu a kratší dobu nabíjení
- Snadné seřízení a přeprava – teleskopickou trubici lze během používání snadno vysunout nebo složit pro přepravu a skladování
- Pohodlné ovládání – režim tempomatu a volitelný ramenní popruh podporují bezproblémové ovládání při nastavené rychlosti
Použití
- Odklízení nečistot na staveništi – odstraňování armovacích drátů, dřevěných/kovových odřezků, plastových nečistot, lehkého sněhu, vody atd. z nákladních vozidel a z pracovní plochy
- Příprava pracovních ploch – čištění zařízení, odstraňování prachu z pracovních ploch, preventivní údržba a další
Související produkty
Nové

Nové

Služby
Hilti servis strojů
- Po dvou letech jsou náklady na opravy omezeny
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
- Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání