Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací
nové

SIW 20-22 akumulátorový rázový utahovák 3/4" s vysokým utahovacím momentem

Aku rázový utahovák SIW 20-22 3/4" box artiklové číslo: 2428745

Rázový utahovák nejvyšší třídy s vysokým utahovacím momentem, 3/4" upínacím čtyřhranem, systémem Quick Lock a třecím kroužkem pro náročné šroubování (akumulátorová platforma Nuron)

  • Typ upínání: 3/4″ vnější čtyřhran
  • Maximální moment: 2250 Nm (2)
  • Max. moment pro matici: 3000 Nm

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Quick lock SIW ¾" - medium ses., 1x Quick lock SIW ¾" - large ses.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
14 499,00 CZK