SIW 2-A12 Akumulátorový rázový utahovák
Aku rázový utahovák SIW 2-A12 3/8" box #2381623





Akumulátorový rázový utahovák subkompaktní třídy s 3/8" ořechem s třecím kroužkem pro ekonomické kotvení a šroubování, především v prostorech s nedostatkem místa
- Typ upínání: 3/8″ vnější čtyřhran s pojistným kroužkem
- Maximální moment: 180 Nm (1)
- Frekvence příklepu: 3.988 př./min.
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Nepoužívejte nářadí v případě přesně specifikovaného nebo maximálního utahovacího momentu – nebezpečí překroucení, poškození šroubu nebo obrobku.
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Ultimátní akumulátorový rázový utahovák Hilti pro práci nad hlavou nebo ve stísněných prostorech – s délkou pouhých 138 mm a hmotností necelých 750 g představuje tento subkompaktní 12V rázový utahovák naše doporučení pro práce všude tam, kde hraje hlavní roli přístupnost
- 3/8" ořech s přidržovacím třecím kroužkem pro bezpečnost a rychlejší výměny nástavců
- Výkonný bezuhlíkový motor a rázový mechanismus poskytuje rychlost až 2 700 ot/min a krouticí moment až 180 Nm, nevyžaduje však prakticky žádnou údržbu
- Vylepšená manipulace s nástrojem – nejnovější typ rukojeti Hilti a 2 LED světla vám umožní pohodlně pracovat i v těžko přístupných prostorech
- Akumulátor s bezkonkurenčním výkonem – díky kombinaci účinného bezuhlíkového motoru a nejnovějšího 12V akumulátoru Hilti umožňuje tento rázový utahovák odvést na jedno nabití nejvíc práce
Použití
- Osazování kotevních šroubů do betonu a zdiva
- Šroubování vrutů se šestihrannou hlavou
- Utahování a povolování matic a šroubů
- Šroubování zařízení, automobilových dílů, dřevěných rámů, potrubí a vzduchotechnických systémů
Související produkty
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání


