Nuron

AG 4D-22 Akumulátorová úhlová bruska (125 mm)

Aku úhlová bruska AG 4D-22-125 box #2401014

Kompaktní akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, pro řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)

  • Jmenovité napětí: 21.6 V
  • Průměr kotouče: 125 mm
  • Max. hloubka řezu: 34 mm

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Klíč, 1x Příruba univ stavebnice, 1x Závitový čep, 1x Boční rukojeť, 1x Ochranný kryt 125 ses., 1x Přední kryt s klipem 125, 1x Matice
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
8 740,00 CZK