Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák SD 5000-A22 02
Nový produktPoložka #r10495308
Akumulátorový 22V sádrokartonářský šroubovák s 5000 ot./min pro připevňování sádrokartonu, dřevěných desek a venkovního opláštění
- Hmotnost těla stroje: 1.02 kg
- Max. krouticí moment: 7 Nm
- Jmenovité napětí: 21.6 V
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Bezuhlíkový motor – prakticky bezúdržbový, což minimalizuje prostoje při práci s nářadím
- Vylepšená ergonomie – šroubovák je o 300 g lehčí než první generace SD 5000-A22. Šroubovák je dobře vyvážený a díky tomu dobře sedí uživateli v ruce.
- Navrženo pro přesné ovládání – přepracovaný spínač a elektronická brzda vám pomohou dosáhnout rychlého postupu práce i konzistentních výsledků.
- LED diody přímo osvětlují pracovní prostor
Použití
- Upevňování sádrokartonových desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Upevňování dřevěných desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Upevňování speciálních desek (např. Fermacell, Habito, Knauf, Diamond) ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech
- Osazování kovových svorníků do kovových profilů
- Upevňování venkovních desek opláštění ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropech