UPOZORNĚNÍOmezení distribuce zásilek do oblastí zasažených povodněmi.Více informací
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Přístroj vyvinutý speciálně pro elektrikáře – tento plně elektrický vsazovací přístroj se zásobníkem na 20 hřebů představuje mnohem rychlejší a důslednější alternativu vrtání a kotvení (dokonce i pro závitové tyče), čímž vám pomůže ušetřit čas na každém vsazovacím úkonu
  • Nekompromisní výkon akumulátorového nářadí – díky revolučním akumulátorům Nuron a efektivnějšímu bezuhlíkovému motoru můžete na jedno nabití vsadit až 850 hřebů
  • Důslednější kvalita upevňování – kombinace mechanického pohonu a čepů do vysoce tvrdého betonu usnadňují vytváření spolehlivých upevňovacích bodů, s nižší hlučností, zpětným rázem, potřebou údržby a bez nákladů na plyn a uživatelské certifikace
  • Chytré funkce – přístroj se automaticky připraví na první vsazování, když jej vezmete do ruky. Aktivní řešení potíží pomocí aplikace ON!Track a indikátor doplnění hřebů vám pomohou vyhnout se prostojům na pracovišti
  • Navrženo pro lepší manipulaci – tvarovaná rukojeť, krátký zdvih a LED osvětlení vám pomohou pracovat pohodlněji, i když musíte vsadit stovky hřebů denně
Použití
  • Upevňování kabelů a vedení do betonu a oceli (max. délka hřebů 24 mm)
  • Upevňování závitových tyčí M6/W6 do oceli nebo betonu
  • Uchycování sádrokartonových profilů k betonu a oceli (doporučujeme použít volitelnou hlaveň IF)
  • Upevňování membrán, pletiva a opláštění k betonu
  • Upevňování kabelů a vedení do betonu a oceli (max. délka hřebů 15/16")

Technické údaje

Dokumenty a videa