Akumulátorový vsazovací přístroj BX 3-L-22 (delší hřeby)
Nový produktPoložka #r13250341
Akumulátorový vsazovací přístroj s akumulátorem Nuron pro delší hřebíky (max. 36 mm│1-13/32") k upevňování sádrokartonových profilů a další méně náročné upevňování do betonu, oceli a zdiva
- Rozměry (D x Š x V): 474 x 134 x 370 mm
- Hmotnost těla stroje: 3.514 kg
- Přívod připevňovacího prvku: Páskované
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Plně elektrický vsazovací přístroj se zásobníkem na 30 hřebů vyvinutý speciálně pro sádrokartonáře – BX 3-L-22 dokáže nahradit plynem poháněné stroje pro přímou montáž při instalaci profilů, navíc s nižší hlučností, zpětným rázem, potřebou údržby a bez nákladů na plyn a uživatelské certifikace
- Nekompromisní výkon akumulátorového nářadí – díky revolučním akumulátorům Nuron a efektivnějšímu bezuhlíkovému motoru můžete na jedno nabití vsadit až 850 hřebů
- Chytré funkce – přístroj se automaticky připraví na první vsazování, když jej vezmete do ruky. Aktivní řešení potíží pomocí aplikace ON!Track a indikátor doplnění hřebů vám pomohou vyhnout se prostojům na pracovišti
- Navrženo pro lepší manipulaci – tvarovaná rukojeť, krátký zdvih a LED osvětlení vám pomohou pracovat pohodlněji, i když musíte vsadit stovky hřebů denně
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové vsazovací přístroje, s nimiž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, špičkovým příchytkám a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vysoké produktivity při každodenní práci
Použití
- Upevňování sádrokartonových profilů k betonu a oceli
- Upevňování dřeva k betonu – upravený zásobník umožňuje používat delší hřeby (max. délka 36 mm)
- Upevňování membrán, pletiva a opláštění k betonu
- Upevňování kabelů a vedení do betonu a oceli
- Upevňování dřeva k betonu – upravený zásobník umožňuje používat delší hřeby (max. délka 1-13/32")