Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Diamantové jádrové vrtání

Beton nemá šanci. Zcela nové aku vrtačky pro náročné jádrové vrtání.
Čeká vás velký projekt?

Spolehněte se na nové aku stroje pro jádrové vrtání

Jádrové vrtání bez kabelů. Bez kompromisů.

VÝKON

Železobeton

Stojanové vrtání za mokra Ø12–600 mm, ruční vrtání Ø8–162 mm. Akumulátorové systémy jsou k dispozici až do Ø162 mm.
EFEKTIVITA

Zdivo

Ruční suché jádrové vrtání do Ø162 mm. Skvěle se hodí pro akumulátorové systémy.
PŘESNOST

Kanalizační potrubí a asfalt

Ruční jádrové vrtání za mokra do Ø132 mm. Skvěle se hodí pro akumulátorové systémy.
RYCHLOST

Dřevo

Stojanové a ruční suché jádrové vrtání až do Ø200 mm. Skvěle se hodí pro akumulátorové systémy.
VÝKON

Železobeton

Stojanové vrtání za mokra Ø12–600 mm, ruční vrtání Ø8–162 mm. Akumulátorové systémy jsou k dispozici až do Ø162 mm.
EFEKTIVITA

Zdivo

Ruční suché jádrové vrtání do Ø162 mm. Skvěle se hodí pro akumulátorové systémy.
PŘESNOST

Kanalizační potrubí a asfalt

Ruční jádrové vrtání za mokra do Ø132 mm. Skvěle se hodí pro akumulátorové systémy.
RYCHLOST

Dřevo

Stojanové a ruční suché jádrové vrtání až do Ø200 mm. Skvěle se hodí pro akumulátorové systémy.

    Navrženo pro vaši produktivitu a bezpečí

    Sestaveno raz dva

    Už se nemusíte zdržovat se složitou přípravou pracoviště

    Použitím stojanu pro jádrové vrtací stroje Hilti si můžete urychlit práci. K montáži vrtačky nepotřebujete žádné nářadí ani klíče – stačí použít rychlospojku a připevnit pohonnou jednotku na stojan.
    Chcete-li ušetřit čas při práci na hladkém základním materiálu, použijte k zajištění soupravy vakuovou pumpu, se kterou nemusíte vrtat ani kotvit.

    Vrtání bez námahy

    Dokonalá souhra vrtačky a korunky

    Náš špičkový systém Hilti je postaven na optimalizované kombinaci výkonného jádrového vrtacího stroje s jádrovou vrtací korunkou.
    Suché, či mokré, stojanové nebo ruční vrtání. Od malých kotevních otvorů až do Ø600 mm do betonu – máme modely na cokoli potřebujete.

    Ušetřete čas

    Protože každá minuta se počítá

    Pro zjednodušení procesu vrtání použijte jednotku automatického posuvu. Stačí nastavit soupravu a stisknout start. Software Cut Assist upravuje rychlost, točivý moment a průtok vody, a dokonce detekuje průnik základním materiálem. Vy tak máte volné ruce pro přípravu dalšího otvoru nebo pro jiné úkoly. Jednotky automatického posuvu jsou k dispozici pro jádrové vrtací stroje DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA a DD 500-CA.

    Mokré vrtání kdekoliv

    Protože zásobování vodou by vás nemělo zpomalovat

    S naším systémem pro recyklaci vody DD-WMS 100 získáte až jeden celý den autonomie při mokrém diamantovém vrtání – až 100 litrů dodané vody na jedno naplnění nádrže.

    Ušetřete čas i při úklidu – kal se zachytává a sbírá do filtračního vaku.

    Inovativní funkce

    Pracujte bezpečněji. Zvládněte víc.

    RYCHLOST, KTEROU POTŘEBUJETE

    E-převody

    Až 24 elektronických převodů pomáhá optimalizovat rychlost vrtání při každém průměru. K dispozici s DD 350-CA, DD 500-CA a se všemi našimi akumulátorovými jádrovými vrtačkami.

    ATC

    Ochrana proti zpětnému rázu

    Funkce ATC (Aktivní kontrola krouticího momentu) pomáhá zabránit zpětnému rázu, když se jádrová vrtací korunka zasekne a brání tak protočení vrtacího stroje. ATC je k dispozici s našimi akumulátorovými jádrovými vrtačkami DD 150-U-22 a DD 110-D-22.

    CHYTRÉ FUNKCE

    Režim pomálého navrtání a mód pro vrtání výztuže

    Jádrové vrtačky Hilti jsou chytré stroje nabité technologiemi pro usnadnění vaší práce. Režim pomalého navrtání a mód pro vrtání výztuže jsou k dispozici u všech strojů s e-převody. Funkcí režimu pomalého navrtání disponují i modely DD 150-U a DD 250-CA.

    PRACH POD KONTROLOU

    Integrovaný systém odsávání prachu

    Snižte prašnost na pracovišti při suchém jádrovém vrtání do zdiva díky integrovanému systému odsávání prachu (DRS) – k dispozici u síťové jádrové vrtačky DD 150-U a u všech našich akumulátorových jádrových vrtaček.

    Bezuhlíkové pohony s vysokým točivým momentem a e-převody pomáhají optimalizovat účinnost stroje, dobu provozu a úsporu energie.
    SÍŤOVÉ NEBO AKUMULÁTOROVÉ

    Vyberte si zdroj energie

    AKUMULÁTOROVÉ

    Co všechno zvládnete na jedno nabití*


    Až
    5
    otvorů v nenosné stěně*
    Ø102 mm, stojanové vrtání

    Max.
    1
    otvor v kanalizačním potrubí*
    Ø250 mm, ruční jádrové vrtání

    SÍŤOVÉ

    Kdy použít síťové


    4 a více akumulátorů/den
    Využijte síťový stroj

    * Na základě interního testování s:

    Akumulátorový jádrový vrtací stroj DD 150-U-22 s optimalizovaným spotřebním materiálem, jeden akumulátor B 22-290. Nenosná stěna se skládá ze železobetonu o tloušťce 156 mm, vyztuženého výztuží 1x 16 mm. Kanalizační trubka Ø1 m s tloušťkou 120 mm a bez výztuže. Pamatujte, že podmínky na staveništi, jako je teplota, vlhkost, prašnost a zpracovávané materiály, mohou významně ovlivnit maximální možné množství práce na jedno nabití akumulátoru.

    “S jádrovými vrtačkami Hilti se rychle naučíte pracovat, i když nemáte s jádrovým vrtáním žádné zkušenosti.”

    Zvyšte výkon svého strojového parku

    Často kladené otázky

    20letá záruka

    Na materiál a výrobní vady

    Hilti opraví nebo vymění díly, které se rozbijí v důsledku vad materiálu nebo zpracování, po dobu až 20 let (1). Tato záruka platí po dobu dostupnosti náhradních dílů daného stroje.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÍ NÁKLADY

    Bez ohledu na příčinu poškození

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu. Vztahuje se na náhodné poškození (například pádem apod.), kromě živelných pohrom (2). Po uplynutí 2 let nulových servisních nákladů může dle poškození cena za opravu stroje dosáhnout maximální limitní ceny za opravu. Od poslední placené funkční opravy běží záruka 3 měsíce na chod stroje.

    3 DNY NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dnů od převzetí

    Naším cílem je vrátit vám opravený stroj do 3 dnů od objednání opravy. Stroj u vás vyzvedneme a vrátíme ho na domluvenou adresu v ČR (3).

    Ruční vrtání do Ø162 mm: specialista na zdivo

    Pro rychlejší práci a větší mobilitu při ručním vrtání otvorů do zdiva od Ø12–162 mm použijte DD 110-D-22.

    DD 110-D-22 je hmotnostně optimalizovaný pro ruční jádrové vrtání za sucha. Snadno s ním vytvoříte prostupy nebo otvory pro elektroinstalace. Pro dosažení nejlepších výsledků zkombinujte vrtací stroj s našimi jádrovými vrtacími korunkami do zdiva SPX-L třídy Ultimate.

    Ruční a stojanové vrtání do Ø250 mm: všestranný pomocník pro střední a velké otvory

    Akumulátorový jádrový vrtací stroj DD 150-U-22 je ideální pro ruční (do Ø 250 mm) a stojanové (do Ø 162 mm) vrtání do řady základních materiálů včetně betonu a zdiva.

    Tento model je ideální pro ruční jádrové vrtání až do Ø250 mm pro kanalizační potrubí s velkým průměrem, komíny a instalace kamen. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte naše extra velké diamantové korunky SPX-L.

    Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme akumulátor B 22-290. Pokud vrtáte do zdiva, můžete také použít akumulátor B 22-190.

    Ano. Je kompatibilní se dvěma vrtacími stojany:

    • DD-ST 22 110/150/160. Jedná se o kompaktní stojan, kdy ukotvení je možné pouze za pomocí mechanické kotvy. Podtlakové kotvení je možné pouze s přídavnou deskou DD-ST 120/160 VBP. Vrtání pod úhlem možné není.

    • DD-ST 150-U CTL. Jedná se o stojan k síťové DD 150-U. Kombinuje možnosti kotvení přes mechanickou kotvu a podtlakového kotvení. Umožňuje vrtání pod úhlem.

    Je potřeba použít kotvy M16 HKD.

    Ne. Motor je stejný u všech akumulátorových modelů – DD 150-U-22 a DD 110-D-22. Rozsah otáček strojů se však liší, aby pokryl různé rozsahy použití.

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) 20letá garance na výrobní vady: O existenci výrobní vady rozhoduje výhradně společnost Hilti. Je na výhradním uvážení společnosti Hilti, zda v takovém případě stroj opraví nebo vymění případně vrátí cenu za zakoupený stroj (např. v případech, kdy náhradní díly nejsou k dispozici). Povinná zákonná záruční práva zákazníka v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Nejedná se o dodatečnou záruku za jakost, garance se vztahuje výhradně na prokázané a uznané výrobní vady.

    (2) Nulové servisní náklady: Platí některé výjimky - viz Limity za opravu.

    Vezměte prosím na vědomí, že škody způsobené zneužitím nebo užíváním stroje v rozporu s návodem k obsluze nebo jinou dostupnou dokumentací, nejsou kryty a jsou zpoplatněny. Některé spotřební položky jsou vyloučeny z období nulových servisních nákladů a oprava nebo výměna těchto položek bude na náklady zákazníka. Jedná se zejména, ale ne výlučně o: písty; tlumiče a pružinové spony pro prachem poháněné vsazovací nástroje; sestavy tažných lan; filtry pro benzínové pily; filtry pro vysavače; hydraulické čelisti; čepele a matrice pro hydraulické nástroje apod.

    (3) 3 dny na opravu: Společnost Hilti vyvine veškeré úsilí dostat vaše nářadí zpět k vám během uvedené 3denní lhůty. Tato doba není však zaručena a jakékoli nároky v případě delších lhůt opravy jsou vyloučeny. Hilti neodpovídá za žádné škody, ztráty či újmy způsobené pozdějším dodáním opraveného nářadí.

    Nakupte jádrové vrtací stroje