STĚHUJEME SEOd 1.7. se prodejna v Praze přesouvá na novou adresu!Za Dálnicí I 334, 251 01 Čestlice
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Nejvýkonnější akumulátor s výkonem síťového stroje a až o 100 % delší dobou chodu než akumulátor B36 5.2 na velké a sériové aplikace se všemi 36V stroji Hilti
  • Akumulátorová technologie Hilti CPC (Cordless Power Care) inteligentně monitoruje každý článek akumulátoru pro dlouhodobě konzistentní výkon a spolehlivé zobrazení stavu nabití.
  • Plně utěsněná elektronika pro zvýšenou ochranu před prachem, vlhkostí a vodou
  • Pogumované tělo vyztužené skelnými vlákny je až čtyřikrát robustnější a odolnější proti poškození pádem a dvakrát odolnější vůči extrémním teplotám než běžný ABS plast.
  • Tělo navrženo ochlazování akumulátoru na ideální teplotu pro rychlejší nabíjení
Použití
  • Kompatibilní s celým portfoliem Hilti 36V akumulátorových strojů
  • Kompatibilní se všemi C4/36 Li-ion nabíječkami Hilti
  • Aplikace v extrémních teplotních podmínkách – od 60 °C do -20 °C
  • Aplikace v extrémních teplotních podmínkách – od 140 °F do -4 °F
  • Všechny náročné aplikace vyžadující síťové napájení a extrémní dobu provozu

Technické údaje

Dokumenty a videa