Kompaktní nabíječka C4/36-90
Nový produktPoložka #r5463
Univerzální kompaktní nabíječka pro všechny Li-ion akumulátory Hilti
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem: 22 V, 36 V
- Výstupní výkon: 90 W
- Výstupní proud: 4 A
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Kompaktní nabíječka pro praktické nabíjení všech Li-ion akumulátorů Hilti
- Vysoký výkon i za chladného počasí do teploty -10 °C
- Navrženo na ochranu akumulátorů před nízkým napětím a jinými nepříznivými podmínkami nabíjení
- Plně kompatibilní se všemi Li-Ion akumulátory Hilti 12 V (s adaptérem), 14 V, 22 V a 36 V
Použití
- Nabíjí Li-Ion akumulátory Hilti 12 V (s adaptérem), 14 V, 22 V a 36 V
- Nabíjí Li-Ion akumulátory Hilti 12 V (s adaptérem), 14 V, 18 V, 22 V a 36 V
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.