Akumulátor B 22-255 Nuron
Nový produktPoložka #r13250381
Nejvýkonnější 22V li-ion akumulátor maximalizující účinnost a dobu chodu nářadí řady Nuron pro příklepové vrtání a řezání v nejobtížnějších podmínkách
- Kapacita baterie: 12 Ah
- Hmotnost: 1.84 kg
- Rozměry (D x Š x V): 157 x 87 x 99 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Akumulátory B 22-255 jsou svojí konstrukcí určeny pro vaše nejnáročnější nářadí řady Nuron, které můžete díky nejvyššímu výkonu a nejdelší době chodu maximálně účinně využívat
- Lepší pro vaši firmu – řada Nuron představuje revoluční akumulátory, nářadí a služby, jež vám pomohou zajistit produktivitu při každodenní práci
- Akumulátorové nářadí bez kompromisu – 22V technologie Nuron poskytuje výkon a zvýšenou kapacitu, které byly dříve představitelné pouze u objemných 36V akumulátorů
- Vyšší efektivita na pracovišti – díky nové elektronice máte přehled o využití akumulátoru a nářadí, což vám umožní optimalizovat jejich využití a řešit potíže s akumulátorem dříve, než začnou ovlivňovat produktivitu
- Delší životnost a monitorování akumulátoru – díky vestavěnému systému monitorování stavu akumulátoru, zabezpečené elektronice, tlumičům nárazů a zesílenému pouzdru je akumulátor lépe chráněn před podmínkami na pracovišti
Použití
- Nepřekonatelný 22V li-ion akumulátor pro nejnáročnější práce zahrnující příklepové vrtání, řezání nebo bourání za použití nářadí v provedení SDS Max
- Kompatibilní se všemi nabíječkami akumulátorů Nuron