Speciální elektrické nářadí

Sortiment speciálního nářadí šetří práci a zvyšuje kvalitu při vylévání betonu, opracování plechů a při mnoha dalších každodenních úkonech na pracovišti

14 produktů

Filtr

Nuron

Akumulátorový řezač výztuže NRC 6-22
Popis
Akumulátorový řezač na výztuže pro řezání závitových tyčí a výztuží (25mm) za studena téměř bez jisker (platforma s akumulátorem Nuron)
Kapacita řezání výztuží (mm)
25 mm
Průměr kotouče
110 mm
Hmotnost
3.3 kg

Nuron

NHG 6-22 Akumulátorová horkovzdušná pistole
Popis
Výkonná akumulátorová horkovzdušná pistole s rychlým ohřevem a silným proudem vzduchu určená na kabelové koncovky, ohýbání trubek a tepelné smršťování (platforma akumulátoru Nuron)
Max. teplota
500 °C
Min. teplota
300 °C
Hmotnost
0.63 kg

Nuron

STR 4-22 akumulátorový střihač závitových tyčí
Popis
Akumulátorový kompaktní střihač závitových tyčí včetně řezacích plátků M10 pro řezání závitových tyčí do průměru 10 mm
Typ materiálu
Závitová tyč, Ocelová závitová tyč, Závitová tyč z nerezové oceli
Jmenovité napětí
21.6 V
Hmotnost těla stroje
2.69 kg

Nuron

Vibrátor betonu NCV 10-22 k upevnění na záda
Popis
Akumulátorový vibrátor betonu k upevnění na záda s bezuhlíkovým motorem pro zhutňování stěn, desek a základů (platforma baterie Nuron)
Rozměry (D x Š x V)
320 x 218 x 666 mm
Hmotnost
8.28 kg
Stupeň krytí IP
IP 67 (hadicové nástavce NCV 10-22), IP X4 (NCV 529)

Nuron

Akumulátorový vibrátor betonu NCV 4-22
Popis
Ruční akumulátorový ponorný vibrátor betonu s bezuhlíkovým motorem pro zhutňování malých dávek (platforma baterie Nuron)
Frekvence vibrací
15 000 kmitů za minutu
Průměr hlavy
28 mm
Délka hadice
1 m

Nové

Nástavec pro vibrátor betonu NCV
Popis
Nástavec pro použití s akumulátorovými vibrátory betonu Hilti NCV 10-22 s upevněním na záda (platforma s akumulátorem Nuron)
Stupeň krytí IP
IP 67 (hadicové nástavce NCV 10-22)

Nuron

Akumulátorový nýtovací stroj RT 6-22
Popis
Akumulátorový nýtovací stroj pro rychlé a málo namáhavé instalace opláštění a práce s kovy s využitím ocelových nebo hliníkových nýtů (platforma akumulátoru Nuron)
Materiál nýtu
Hliník, Ocel, Nerezová ocel
Velikosti hlavní
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Výtažná síla
10000 N

Nuron

Akumulátorové lopatkové míchadlo NMX 6-22
Popis
Akumulátorové míchadlo s výkonným bezuhlíkovým motorem pro míchání betonu, malty a dalších stavebních hmot (platforma baterie Nuron)
Max. otáčky naprázdno (rychlost)
1: 250 ot./min.; 2: 425 ot./min.; 3: 600 ot./min.
Max. krouticí moment
52 Nm

Nuron

Akumulátorová děrovačka NPU 100-22
Popis
Kompaktní a všestranná akumulátorová hydraulická děrovačka pro prorážení otvorů v rozměru elektrického vedení do různých materiálů (platforma akumulátoru Nuron)
Rozměry (D x Š x V)
124 x 75 x 372 mm
Děrovací síla
107 kN
Děrovací kapacita pro měkkou ocel
4" / 10 Ga steel

Nuron

SSH 6-22 akumulátorové nůžky na kovy
Popis
Akumulátorové nůžky s dvojitým ostřím pro rychlé stříhání plechů a profilů o tloušťce až 2,5 mm | 12 Gauge – včetně ostří Hilti SSH CS (platforma baterie Nuron)
Typ materiálu
Plochý plech, Profil C.L.U.
Jmenovité napětí
21.6 V
Hmotnost těla stroje
2.2 kg

Nuron

Nuron

Nuron


Typ materiálu
Plochý plech, Profil C.L.U.
Jmenovité napětí
21.6 V
Hmotnost těla stroje
2.2 kg

Nuron

Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 CN
Popis
Vysokokapacitní akumulátorový prostřihovač pro stříhání plechů a kovových profilů vyšší rychlostí a s minimálními deformacemi (platforma akumulátoru Nuron)
Typ materiálu
Plochý plech, Vlnitý plech, Lichoběžníkové patky, Profil C.L.U.
Jmenovité napětí
21.6 V
Hmotnost těla stroje
2 kg

Nuron

Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 RN
Popis
Vysokokapacitní akumulátorový prostřihovač pro stříhání plechů a kovových profilů vyšší rychlostí a s minimálními deformacemi (platforma baterie Nuron)
Typ materiálu
Profil C.L.U., Vlnitý plech, Plochý plech, Lichoběžníkové patky
Jmenovité napětí
21.6 V
Hmotnost těla stroje
2 kg

Nuron

Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 RL
Popis
Vysoce výkonný akumulátorový prostřihovač s dlouhým hrdlem pro stříhání vlnitých a trapézových plechů vyšší rychlostí a při minimálních deformacích (platforma baterie Nuron)
Typ materiálu
Profil C.L.U., Vlnitý plech, Plochý plech, Lichoběžníkové patky
Jmenovité napětí
21.6 V
Hmotnost těla stroje
2.2 kg