LED pracovní osvětlení SL 6-A22
Nový produktPoložka #r9356561
Akumulátorové 22V LED světlo s otočnou hlavou a integrovanými možnostmi instalace na osvětlení středních a velkých pracovních ploch
- Jas: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
- Doba provozu: B 22/3,0: 5,2 h (33 %), 2,8 h (66 %), 1,9 h (100 %), B 22/5,2: 8,8 h (33 %), 4,3 h (66 %), 3,2 h (100 %), B 22/4,0: 6,8 h (33 %), 3,5 h (66 %), 2,5 h (100 %), B 22/8,0: 13,5 h (33 %), 7 h (66 %), 5 h (100 %)
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- LED panel vydá 3000 lumenů světla a má nižší výdej tepla ve stísněných pracovních podmínkách a je chladný na dotyk
- Speciálně navržená profesionální optika – snižuje rozptylování světla k minimalizaci oslnění osob, které světlo momentálně nepoužívají
- Tři režimy jasu (100 %, 66 %, 33 %) s funkcí paměti na návrat k předchozímu nastavení při opětovném zapnutí
- Konstrukce podstavce umožňuje zavěšení nebo nebo instalaci na různé povrchy na pracovišti včetně potrubí, lešení, desek atd.
- Vodorovné (180°) a svislé (360°) otáčení hlavy světla – řada možností pro osvětlení vašeho pracovního prostoru
Použití
- Osvětlení neosvětlených nebo špatně osvětlených pracovních ploch
- Nahrazuje tradiční síťové žárovky a stojanová světla
- Osvětlení nad hlavou při zavěšení na integrovaných hácích v základně světel
- Stojanové/svislé světlo při připojení ke stativu nebo stojanu pomocí 5/8" závitu
- Vhodné pro použití ve stísněných prostorech