Přeskočit na hlavní obsah
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • ½" vnější čtyřhran s těžkým kolíkovým upnutím pro bezpečnost a rychlou výměnu nástavce
  • Nižší riziko zpětných rázů díky tangenciálnímu příklepu – méně namáhavé používání
  • Vysoce kvalitní ocel se speciálním tepelným zušlechtěním pro vyšší životnost
  • Optimalizováno jako systém pro osazování upevňovacích šroubů Hilti HUS a rámových hmoždinek HRD
  • Pečlivě vyladěný mechanismus příklepu pro maximální efektivitu
Použití
  • Osazování HUS3 upevňovacích šroubů o průměru mezi 8 mm a 14 mm do betonu
  • Utahování a povolování matic a šroubů o rozměrech M12 až M20
  • Montáž ocelových profilů, dřeva nebo prefabrikovaných betonových dílů
  • Instalace HCA spirálových kotev do betonu
  • Vsazování kotevních šroubů a šroubů Spax o průměru do 5/8" do dřeva (může být potřeba předvrtávání)

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora

Pokračovat s přihlášením
Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku