- Typ převodovky: 1/2" aretační kolík
- Maximální moment: 80 Nm (1); 120 Nm (2); 185 Nm (3)
- Frekvence příklepu: 3400 příklepů/min
- Typ převodovky: 1/2" aretační kolík
- Maximální moment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 200 Nm (3)
- Frekvence příklepu: 3500 příklepů/min
SIW 6AT-A22
Nový produkt- Typ převodovky: 1/2" aretační kolík
- Maximální moment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Max. moment pro matici: 338 Nm
- Typ převodovky: 1/2" aretační kolík
- Maximální moment: 450 Nm (1)
- Frekvence příklepu: 2500 příklepů/min
SIW 9-A22 3/4"
Nový produkt- Typ převodovky: 3/4" průchozí otvor
- Maximální moment: 800 Nm (1)
- Max. moment pro matici: 875 Nm