Speciální elektrické nářadí

Sortiment speciálního nářadí šetří práci a zvyšuje kvalitu při vylévání betonu, opracování plechů a při mnoha dalších každodenních úkonech na pracovišti

Sortiment speciálního nářadí šetří práci a zvyšuje kvalitu při vylévání betonu, opracování plechů a při mnoha dalších každodenních úkonech na pracovišti
Akumulátorový nýtovací stroj RT 6-22 Akumulátorový nýtovací stroj pro rychlé a málo namáhavé instalace opláštění a práce s kovy s využitím ocelových nebo hliníkových nýtů (platforma akumulátoru Nuron)
Akumulátorová děrovačka NPU 100-22 Kompaktní a všestranná akumulátorová hydraulická děrovačka pro prorážení otvorů v rozměru elektrického vedení do různých materiálů (platforma akumulátoru Nuron)
Akumulátorové nůžky SSH 6-22 Vysokokapacitní akumulátorové drážkové nůžky pro rychlé stříhání plechů, kovových profilů a klimatizačních vedení o tloušťce až 2,5 mm | 12 Gauge (platforma akumulátoru Nuron)
Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 CN Vysokokapacitní akumulátorový prostřihovač pro stříhání plechů a kovových profilů vyšší rychlostí a s minimálními deformacemi (platforma akumulátoru Nuron)
Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 RL Vysoce výkonný akumulátorový prostřihovač s dlouhým hrdlem pro stříhání vlnitých a trapézových plechů vyšší rychlostí a při minimálních deformacích (platforma baterie Nuron)
Akumulátorový prostřihovač SPN 6-A22 Mrštný všestranný akumulátorový prostřihovač prakticky jakéhokoli vlnitého a trapézového plechu i C, L a U profilů o tloušťce až 2,0 mm (14 GA)
Akumulátorové drážkové nůžky SSH 6-A22 Akumulátorové nůžky k provádění veškerých rychlých, rovných nebo zakřivených řezů do plechů, SPIRO potrubí a dalších kovových materiálů až do tloušťky 2,5 mm (12 GA)