Technické potíže na zákaznické linceOmlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.Objednávky nebo servis vyřešíte také online

Zjistěte, jak jsou naše brusky navrženy pro vyšší produktivitu a výkon při řezání a broušení betonu a kovu.

26 produktů

Filtr

Nové

Úhlová bruska AG 125-20SE
Popis
Bezuhlíková 2000W úhlová bruska s nastavitelnou rychlostí a posuvovým spínačem pro řezání a broušení kovů, betonu a zdiva s kotouči do 125 mm
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.4 kg
Max. hloubka řezu
34 mm

Nové

Úhlová bruska AG 125-20D
Popis
Bezuhlíková úhlová bruska 2 000 W s bezpečnostním spínačem pro řezání a broušení kovu, betonu a zdiva s kotouči do 125 mm
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.4 kg
Max. hloubka řezu
34 mm

Nové

Úhlová bruska AG 150-20SE
Popis
Bezuhlíková úhlová bruska s regulací otáček a posuvným spínačem pro řezání a broušení kovu, betonu a zdiva s kotouči až do 150 mm (2 000 W)
Průměr kotouče
150 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.5 kg
Max. hloubka řezu
46 mm

Nové

Úhlová bruska AG 150-20D
Popis
Bezuhlíková úhlová bruska 2000 W s bezpečnostním spínačem pro řezání a broušení kovu, betonu a zdiva s kotouči do 150 mm
Průměr kotouče
150 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.5 kg
Max. hloubka řezu
46 mm
Úhlová bruska AG 115-D
Popis
Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bezpečnostním spínačem, pro kotouče do 115 mm
Průměr kotouče
115 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2 kg
Max. hloubka řezu
24 mm

Nuron

Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-22 (125 mm)
Popis
Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem s nastavitelnými otáčkami, pro každodenní práce zahrnující řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Průměr kotouče
125 mm
Max. hloubka řezu
34 mm
Úhlová bruska AG 115-S
Popis
Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bočním vypínačem, pro kotouče do 115 mm
Průměr kotouče
115 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2 kg
Max. hloubka řezu
24 mm
Úhlová bruska AG 125-SE
Popis
800W úzká úhlová bruska pro řezání a broušení (dokončovací práce) pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2 kg
Max. hloubka řezu
34 mm

Nuron

Akumulátorová úhlová bruska AG 5D-22 (125 mm)
Popis
Akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem a bezpečnostním spínačem, pro každodenní práce zahrnující řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost těla stroje
2.1 kg

Nuron

Akumulátorová úhlová bruska AG 6D-22 (125 mm)
Popis
Výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, ovládáním SensTech a vyspělými bezpečnostními funkcemi, pro kotouče o průměru do 125 mm (platforma baterie Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost těla stroje
2 kg
Úhlová bruska AG 125-13S
Popis
1300W úhlová bruska s uhlíkovým motorem s dlouhou životností pro řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.5 kg
Max. hloubka řezu
34 mm

Nuron

Akumulátorová úhlová bruska AG 6D-22 (150 mm)
Popis
Výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, ovládáním SensTech a vyspělými bezpečnostními funkcemi, pro kotouče o průměru do 150 mm (platforma baterie Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Průměr kotouče
150 mm
Hmotnost těla stroje
2 kg
Úhlová bruska AG 180-P
Popis
2000W úhlová bruska se standardním vypínačem, pro použití na kovy s kotouči do průměru 180 mm
Průměr kotouče
180 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
5.2 kg
Max. hloubka řezu
42 mm
Úhlová bruska AG 230-20D
Popis
2000W úhlová bruska se spodním bezpečnostním spínačem na řezání a broušení kovu pomocí kotoučů o průměru do 230 mm
Průměr kotouče
230 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
5.26 kg
Max. hloubka řezu
68 mm
Úhlová bruska AG 230-24D
Popis
2400W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a uhlíkovým motorem s dlouhou životností, pro kotouče do 230 mm
Průměr kotouče
230 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
6.5 kg
Max. hloubka řezu
68 mm
Úhlová bruska AG 230-27DB
Popis
2700W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a brzdou pro kotouče do 230 mm
Průměr kotouče
230 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
6.8 kg
Max. hloubka řezu
68 mm

Nuron

Akumulátorová bruska na beton DGH 130-22
Popis
Akumulátorová bruska na beton s bezuhlíkovým motorem na broušení betonových spár a úpravě povrchu (platforma akumulátoru Nuron)
Jmenovité napětí
22 V
Průměr kotouče
125 mm
Hmotnost těla stroje
2 kg
Bruska na beton DGH 150
Popis
Bruska na beton pro náročné broušení, zdrsňování betonu a odstraňování laku a nátěrů
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
5.6 kg
Podkladový materiál
Beton, Povrch, Lepidlo, Pryskyřice, Cement
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 1: 4400 ot./min.; rychlostní stupeň 5: 7000 ot./min.
Bruska na beton DGH 130
Popis
Bruska na beton, pro broušení betonu a dokončovací práce na površích betonových stěn
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.54 kg
Podkladový materiál
Beton, Cement
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 1: 3000 ot./min.; rychlostní stupeň 2: 4100 ot./min.; rychlostní stupeň 3: 5200 ot./min.; rychlostní stupeň 4: 6400 ot./min.; rychlostní stupeň 5: 7400 ot./min.; rychlostní stupeň 6: 8700 ot./min.

Nuron

Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-22
Popis
Akumulátorový pásový pilník s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových předmětů (platforma baterie Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Vážená hladina akustického tlaku
81 dB (A)
Hodnota trojosých vibrací při úhlovém broušení povrchu mříží (ah,AG).
3.2 m/s²

Nuron

Akumulátorová pásová bruska na trubky GTB 6X-22
Popis
Akumulátorová pásová bruska na trubky s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových trubek (platforma akumulátoru Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Rozměry (D x Š x V)
503 x 193 x 332 mm
Vážená hladina akustického tlaku
79 dB (A)

Nuron

Akumulátorová leštička GPB 6X-22
Popis
Akumulátorová leštička s proměnlivou rychlostí s ještě lepším výkonem a delší výdrží akumulátoru pro broušení a povrchovou úpravu kovových předmětů (platforma akumulátoru Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 5: 2450 ot./min.; rychlostní stupeň 6: 2750 ot./min.
Rozměry (D x Š x V)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Akumulátorová přímá bruska GDG 6-22
Popis
Akumulátorová přímá bruska, s výkonným bezuhlíkovým motorem s proměnnými otáčkami a s prodlouženou dobou chodu umožňující opracování kovů, včetně kovových stavebních konstrukcí (platforma baterie Nuron)
Jmenovité napětí
21.6 V
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 5: 19000 ot./min.; rychlostní stupeň 6: 25000 ot./min.
Rozměry (D x Š x V)
403 x 76 x 110 mm
DWS 225 bruska na sádrokarton
Popis
Excentrická vibrační bruska na sádrokarton (žirafa) s bezuhlíkovým motorem s variabilními otáčkami a odsáváním prachu (dodává se s vakem a prodlužovacím tyčovým nástavcem)
Průměr písk. desky
225 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
3.5 kg
Rychlost oscilace - rozsah
4000 - 8000 ot./min.
Excentrická bruska WFE 450-E
Popis
Síťová excentrická bruska s kulatou podložkou
Průměr písk. desky
150 mm
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.2 kg
Rychlost oscilace - rozsah
10000 - 20000 ot./min.
Vibrační bruska WFO 280
Popis
Elektrická vibrační bruska s proměnnými otáčkami a sníženým přenosem vibrací, k účinnějšímu broušení větších povrchů
Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru
2.8 kg
Rychlost oscilace - rozsah
10000 - 20000 ot./min.
Vážená hladina akustického tlaku
81 dB (A)
Řezání výztuže úhlovou bruskou

Akumulátorové brusky Hilti

Řezání i broušení bez kompromisu

Už vás nebaví řešit prodlužovačky při celodenním broušení betonu, kovu nebo kamene? Máme pro vás řešení: akumulátorové brusky s nevídaným výkonem, nejmodernějšími bezpečnostními prvky a pohodlnou manipulací, které vám přinesou flexibilitu práce bez kabelu.

Další výhody akumulátorové úhlové brusky

ikona kotouče

Flexibilita a výkon

Žádná zásuvka? Žádný problém. Máme pro vás akumulátorové brusky od velikosti 125 mm pro každodenní řezání, až po průměr 150 mm pro ty nejnáročnější práce.

Ikona pracovníka

Bezpečnost a odolnost

Prostoje dramaticky ovlivňují vaše zisky. Nejenže naše stroje dlouho vydrží, ale mají navíc i ergonomické a bezpečnostní prvky, které snižují únavu a riziko zranění. 

Ikona akumulátoru

Plně kompatibilní akumulátorová platforma

Naše brusky fungují na akumulátory z naší jednotné platformy Nuron. Přináší s sebou nevídaný výkon i pokročilou diagnostiku akumulátorů.

Broušení kovu s pomocí brusky AG 4S-22.

Stroj pro každého

Vyberte si tu správnou akumulátorovou brusku z naší široké nabídky

Kompaktní bruska AG 4S-22 je vybavena regulací otáček, díky které můžete na plný výkon řezat kov, dlaždice i jiné materiály a naopak zpomalit při dotváření finálních povrchů. Pokud hledáte univerzálního pomocníka na každý den, je tento stroj stvořen přímo pro vás.

Pro náročnější práce, jako je řezání silných kovových trubek, vybrušování drážek, nebo broušení povrchů je bruska AG 6D-22 tou správnou volbou. S větím množstvím řezů na jedno nabití a vysokou rychlostí je její výkon srovnatelný se síťovými stroji.

Broušení betonu s bruskou AG 6D-22

Vyšší komfort i bezpečnost

Dosáhněte lepších výsledků s menším úsilím

Pro lepší manipulaci se stroji a menší únavu při práci jsou naše nové akumulátorové brusky ještě lehčí a mají zúžená těla pro ještě jistější úchop. Vy tak budete mít dokonalou kontrolu nad strojem i v méně přístupných místech. Pro případ zaseknutí kotouče jsou naše brusky vybavené technologií aktivní kontroly krouticího momentu (ATC), která minimalizuje riziko nebezpečného zpětného rázu.

Řezání výztuže s bruskou AG 6D-22

Chytré bezpečnostní prvky

AG 6D-22: optimální výkon a inovativní bezpečnostní prvky s výhodamy platformy Nuron

Úhlové brusky jsou v případě zaseknutí kotouče velmi nebezpečné. Abychom vás ochránili před případným zraněním jsou naše brusky AG 6D-22 vybavené funkcí 3D-ATC, která stroj zastaví v případě, že rychle opustí místo řezu. Ke stejnému vypnutí stroje dojde díky technologii SensTech i v případě sundání ruky z držadla stroje.

V rámci chytrých služeb platformy Nuron vám zabudovaná diagnostika prozradí stav vašich akumulátorů a cloudové služby vám umožní optimalizovat využití vašeho strojového parku a minimalizovat tak prostoje.

Řezání výztuže s bruskou AG 6D-22

Kotouče pro úhlové brusky

Vyberte si ty správné kotouče pro vaši práci

Se správným spotřebním materiálem se z vaší úhlové brusky stane ten nejuniverzálnější pomocník na stavbě. Nabízíme abrazivní kotouče pro řezání a broušení, kotouče z netkané textilie pro leštění kovu, fíbrové kotouče pro odstraňování otřepů a rzi i diamantové kotouče pro řezání do betonu a zdiva.

Naše abrazivní kotouče jsou dostupné v různých průměrech i tloušťkách a mají speciální povrchovou úpravu pro maximální řezný výkon a výdrž.

V souladu s předpisy

Čím méně prachu na pracovišti, tím lépe pro vás a vaše stroje. Pro vyšší komfort při práci a delší životnost vašich strojů připojte vaši brusku k systému pro odsávání prachu (DRS) a akumulátorovému vysavači VC 10.

Snižte vaše náklady za stroje

Služba Fleet Management pokryje veškeré vaše náklady za stroje v jednom měsíčním poplatku. Vyhněte se počátečním nákladům za nákup strojů a nakupujte jen stroje, které skutečně potřebujete.