Ukažte mi úhlové brusky s různými průměry kotouče a vypínači navržené pro řezání i broušení kovů a betonu.
Ukažte mi úhlové brusky s různými průměry kotouče a vypínači navržené pro řezání i broušení kovů a betonu.
Úhlová bruska AG 115-D
Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bezpečnostním spínačem, pro kotouče do 115 mm
Úhlová bruska AG 115-S
Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bočním vypínačem, pro kotouče do 115 mm
Úhlová bruska AG 125-19SE
Vysoce výkonná 1900W úhlová bruska s ovládáním rychlosti, pro kotouče do 125 mm
Úhlová bruska AG 125-13S
1300W (1150W pro 110V) úhlová bruska s uhlíky s dlouhou životností pro řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
Úhlová bruska AG 125-15DB
1500W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem a brzdou pro maximální bezpečnost pro kotouče do 125 mm
Úhlová bruska AG 125-SE
850W úzká úhlová bruska pro řezání a broušení (dokončovací práce) pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
Úhlová bruska AG 180-P
2000W úhlová bruska se standardním vypínačem, pro použití na kovy s kotouči do průměru 180 mm
Úhlová bruska AG 230-20D
2000W úhlová bruska se spodním bezpečnostním spínačem na řezání a broušení kovu pomocí kotoučů o průměru do 230 mm
Úhlová bruska AG 230-24D
2400W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a uhlíkovým kartáčem s dlouhou životností pro kotouče do 230 mm
Úhlová bruska AG 230-27DB
2700W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a brzdou pro kotouče do 230 mm