MVA-LP
Montážní úhelník pro VZT vedení
- Snížení hlučnosti: 12 dB (A)
- Složení materiálu: Úhelník: St1203 - DIN EN 10130, Deska: DC01-A-g - DIN EN 10130
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – galvanicky pozinkované
Zákazníci také hledali elko.
Vyberte možnosti
Závitové spojení – M
- M8, M10
Délka – L
- 60 mm
- 100 mm
Maximální zatížení - F
- 800 N
Velikost balení
- 25 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 889,50 CZK



