UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Závitová tyč AM − ocel třídy 4.8

Závitová tyč AM10x3000 4.8 pozink. artiklové číslo: 216418

Pozinkovaná závitová tyč z oceli třídy 4.8

  • Schválení: ETA
  • Odolnost proti požáru (ano/ne): Ano
  • Závit – M: M10

Zákazníci také hledali závitovka, závitová tyč, DIN prvek, závitová tyč nebo tyčovina.

Vyberte možnosti

Závit – M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka – L
  • 1000 mm
  • 2000 mm
  • 3000 mm
Velikost balení
  • 5 ks
  • 15 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
20
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
154,01 CZK
154,01 CZK
/
1 Kus