OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
Nuron

PR 4-22 – Horizontální rotační laser

Rotační laser PR 4-22 artiklové číslo: 2399575

Robustní exteriérový rotační laser pro horizontální nivelaci (platforma akumulátoru Nuron)

  • Přesnost: ±1.5 mm při 30 m
  • Třída laseru: < 4,85 mW, 620–690 nm, Třída 2 (EN ISO 60825), Třída II (FDA CFR 21 obj.č. 1040)
  • Rozsah samočinného vyrovnání za pokojové teploty: ±5(±8.7%) °

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kufru Zahrnuje: 1x Laserový detektor PRA 4, 2x Baterie AA (2) Alkaline, 1x Držák laserového detektoru PRA 83, 3x Klip PR 4-22 potisk, 1x Kufr PR 4x-22 ses.
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
32 880,00 CZK