Automatický stativ pro přenášení vodorovné roviny, kontrolu výšky, výkopů, vyrovnávání betonu pomocí rotačního laseru

  • Max. výška: 1900 mm
  • Min. výška: 900 mm

Technické údaje

Max. výška
1900 mm
Min. výška
900 mm

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Plně automatizované vodorovné vyrovnávání, ovládání jednou osobou
  • Úspora času
  • Nižší pravděpodobnost chyby díky menší potřebě komunikace a výpočtů
  • Odolná konstrukce – třecí spojka a stupeň krytí IP56 zaručující ochranu proti prachu a vodě
  • Motorizovaný stativ s 5/8" závitem, výšku lze nastavit mezi 0,97 m a 1,95 m

Použití

  • Přenášení výšky (např. referenčních nivelačních značek) na staveništi
  • Kontrola výšky pomocí rotačního laseru
  • Výkopové práce
  • Betonáž

Služby

Hilti servis strojů

  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
  • 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Více informací o servisu strojů

Fleet Management

  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
  • Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.
Více informací o Fleet Managementu

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.