speciální

Protipožární zátka CFS-PL

Protipožární zátka CFS-PL 2" #2030021

Řešení zahrnující opakovaně použitelnou zpěňující protipožární zátku pro trvalé nebo dočasné kabelové průchody ve stěnách a podlahách

  • Základní materiály: Beton, Zdivo, Sádrokarton, Sádra
  • LEED VOC: 4.9 g/l
  • Teplota skladování a přepravy – rozsah: -5 - 40 °C
ultimate

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 10 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
8 195,00 CZK
819,50 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Základní materiály
Beton, Zdivo, Sádrokarton, Sádra
LEED VOC
4.9 g/l
Teplota skladování a přepravy – rozsah
-5 - 40 °C
Rozsah teplot při aplikaci
5 - 40 °C
Rozsah teplotní odolnosti
-15 - 60 °C
Třída výrobků
Ultimate

Dokumenty

pdf CFS-PL_EI60-120_kabely a kabelové svazky_masivní strop, čeština [ 169.3 KB ]
pdf CFS-PL_EI60-120_kabely a kabelové svazky_SDK příčka, čeština [ 171.3 KB ]
pdf CFS-PL_EI60-120_kabely a kabelové svazky_masivní stěna, čeština [ 169.7 KB ]
dwg CFS-PL_EI60-120_kabely a kabelové svazky_masivní strop, čeština [ 133.8 KB ]
dwg CFS-PL_EI60-120_kabely a kabelové svazky_masivní stěna, čeština [ 133.1 KB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Zjednodušuje údržbu a výměnu kabelů – bez potřeby použití elektrického nářadí
  • Hospodárné řešení – bez použití těsnicích tmelů, připravené k okamžitému použití a opakovaně použitelné
  • Možnost jednostranné instalace ve stěně
  • Ideální pro dočasné utěsnění prázdných jádrových otvorů
  • Akusticky testováno v souladu s ISO 140 a ASTM E90

Použití

  • Dočasné nebo trvalé utěsnění kabelů, kabelových svazků a kabelových lávek v otvorech ve stěnách a stropech
  • Utěsňování okolí kabelů a kabelových svazků v případech, kdy je nezbytná okamžitá funkčnost po dokončení instalace
  • Poskytování dočasné nebo trvalé ochrany
  • Utěsňování otvorů v místech s častým prováděním doplňování a výměny kabelů
  • Situace, kdy je důležitá rychlá a snadná instalace
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání