NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Podívejte se na výběr adaptérů, modulů pro vodní bariéry, prodlužovací trubky a další příslušenství pro protipožární předem zabetonovaná a zapuštěná zařízení

3 produktů

Filtr
Adaptér CFS-T AS
Popis
Adaptér k nastavování vnějšího průměru zátkových těsnění CFS-T RR a CFS-T RRS
Teplota skladování a přepravy – rozsah
5 - 25 °C
Rozsah teplotní odolnosti
-40 - 50 °C
Rozsah teplot při aplikaci
-20 - 50 °C
Prodlužovací trubice CP 680-P/M
Popis
Všestranné modulární příslušenství k přizpůsobení zapuštěných protipožárních pouzder CP 680 v jakékoli desce
Nejsou k dispozici žádné technické údaje
Prostupový adaptér CFS-CID
Popis
Jednoduché řešení, jak nad horní nebo pod spodní částí protipožárního zabetonovaného zařízení vytvořit prázdný prostor pro spoj trubky nebo spojovací koleno
Výška
75 mm
Základní materiály
Beton
Rozsah teplot při aplikaci
-5 - 50 °C