Sady kotevních desek CFS-T EX
Sady kotevních desek pro zajištění kabelových modulů do průchozího rámu v potenciálně výbušném prostředí
- Teplota skladování a přepravy – rozsah: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotní odolnosti: -20 - 75 °C
- Rozsah teplot při aplikaci: -20 - 75 °C
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 5 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 3 000,00 CZK
Technické údaje
Teplota skladování a přepravy – rozsah
5 - 25 °C
Rozsah teplotní odolnosti
-20 - 75 °C
Rozsah teplot při aplikaci
-20 - 75 °C
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Utěsnění proti statickému a dynamickému tlaku
- Snadnější instalace modulů a vložení klínového těsnění
- Kotevní desky k dispozici z galvanicky pozinkované oceli, nerezové oceli stupně 1.4301 (AISI 304) a z hliníku
- Kotevní desky k dispozici z galvanicky pozinkované oceli a nerezové oceli stupně 1.4301 (AISI 304)
Použití
- Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Průmyslová odvětí zahrnutá ve směrnici ATEX, jako jsou petrochemický a chemický průmysl
- Ropné a plynárenské plošiny, které nejsou zahrnuty v usnesení IMO
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Produktová videa
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.