HCW-L Spojka do dřeva





HCW-L Spojka do dřeva pro montáž prefabrikovaných dřevěných konstrukcí – součást našeho rychlejšího a efektivnějšího systému spojek do dřeva
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Vnitřní závit
- Software PROFIS: Ano
Vyberte možnosti
- 5 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Zlepšete efektivitu návrhu – systém spojovacích prvků HCW pro dřevo pomáhá maximalizovat univerzálnost a minimalizovat výpočty, se spojovacími prvky HCW-L pro tahové zatížení
- Navrženo pro prefabrikované dřevěné panely – dřevěné prvky je možné pro použití spojek HCW předvrtat, k montáži pak stačí minimální manuální úsilí a standardní průmyslové truhlářské/CNC stroje
- Rychlejší postup prací na staveništi s menším počtem pracovníků – předem nainstalované spojky do dřeva vám pomohou ušetřit práci, čas a riziko oprav tím, že usnadňují polohování, vyrovnávání a upevňování
- Zvyšte bezpečnost a kvalitu – ETA-21/0357 k dispozici při upevnění pomocí kotevních šroubů Hilti schválených ETA a kotevních tyčí HAS-U pro použití ve spojení dřevo-beton a závěsných šroubů HSW pro použití ve spojení dřevo-dřevo
- Zjednodušené plánování – pokryjte všechny požadavky pouze 4 typy spojovacích prvků: HCW a HCW-S pro skryté spoje, HCW-UP pro spojování dřeva se dřevem v horních podlažích nebo HCW-L s hřebíkovou deskou pro vyšší tahové zatížení
Použití
- Montáž a upevňování prefabrikovaných dřevěných konstrukcí přímo na místě, zejména v oblasti bytové výstavby
- Spojka do dřeva pro tahové zatížení
- Spojky dřevo-beton
- Spojky dřevo-dřevo
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání