NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Tažná kotva (nerezová ocel a výztuž)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Okolní podmínky: Exteriér, oblasti se silným průmyslovým znečištěním, Pobřežní oblasti / silnice s odmrazovací solí, Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží), Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží)
  • Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami)

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • BSt 500
Velikost kotvy
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Průměr vrtáku
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
Délka kotvy
  • 970 mm
  • 1180 mm
  • 1475 mm
  • 1621 mm
Typ upevnění
  • Vnější závit
Velikost balení
  • 4 ks
  • 8 ks
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
Od 10 400,00 CZK