Upevňovací šroub HUS3-C 6


Vysoce únosný upevňovací šroub se zápustnou hlavou (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: zapuštěné
- Schválení / zprávy o testech: ETA
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 6 mm
Délka kotvy
- 40 mm
- 60 mm
- 70 mm
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 1 284,00 CZK
Technické údaje
Materiál, koroze
Uhlíková ocel, pozinkovaná
Typ upevnění
zapuštěné
Schválení / zprávy o testech
ETA
Základní materiály
Beton (s trhlinami)
Typ montáže
Průvleková montáž
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Není možné
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší produktivita – méně vrtání a méně operací než u konvenčních kotev
- Úhledný tvar hlavy šroubu šetří čas – nejsou třeba žádné další úpravy po osazení kotvy
- Spolehlivá a snadná instalace – k dispozici HSE profil
- Bezkonkurenční pro instalaci nad hlavou – velice usnadňuje práci
- Demontovatelné
Použití
- Upevňování zábradlí, sloupkových zábradlí a dalších ornamentálních výrobků z oceli
- Pohledové ocelové konstrukce
- Aplikace při upevňování potrubí a vzduchotechniky
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi
Akumulátorový rázový utahovák kompaktní třídy s nejpříznivějším poměrem mezi výkonem a snadností manipulace (platforma baterie Nuron)
Vysoce výkonný šroubovací bit s diamantovým povrchem a rázovou zónou pro použití s rázovými utahováky
Software pro navrhování kotvení s předpisy a certifikacemi, výpočty metodou konečných prvků na bázi komponent a s podporou široké škály metod upevňování
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání